Schneider-Electric
 
LV432466 Billede - Schneider-electric
LV432466
Fejlstrømsmodul, Beskyttelse, 3P, ComPacT NSX 400-630, 440 VAC til 550 VAC, 30 mA til 3 A = klasse A, 10 A & 30 A = klasse AC
El-nr.: 
3322737207
EAN-nr: 
3606481298676
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie ComPacT NSX400...630 new generation
Sortiment ComPacT new generation
Enheds forkortelse "VigiPact"
Produkttype Vigi add-on
Enhedens anvendelse Wiring
Serien passer med ComPacT NSX400 new generation maksimalafbryder
ComPacT NSX630 new generation maksimalafbryder
Polbeskrivelse 3P
[In] mærkestrøm 400 A
630 A
Følsomhedsklasse Klasse A
Klasse AC
Residual earth-leakage sensitity justerbar type Justerbar
Jordfejlsføler 0,03 A til klasse A
0,1 A til klasse A
0,3 A til klasse A
0,5 A til klasse A
1 A til klasse A
3 A til klasse A
10 A til klasse AC
30 A til klasse AC
Residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar type Justerbar
[Δt] residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar 0 milisekund
60 milisekund
150 milisekund
300 milisekund
500 milisekund
800 milisekund
1,2 sekund
4 sekund
Produktinformationer
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding "440...550 V" AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Fejlstrømsbeskyttelse Med
Maksimal brudtid 800 milisekund
Overspændingskategori IV
miljø
Beskyttelsesklasse Klasse II
Standarder IEC 60947-2
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 2,696 kg
Forpakning 1 højde 14 cm
Forpakning 1 bredde 17 cm
Forpakning 1 længde 19,5 cm
Enhedstype forpakning 2 S04
Antal enheder forpakning 2 6
Forpakning 2 vægt 16,866 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager