Schneider-Electric
 
LV432469 Billede - Schneider-electric
LV432469
Isolationsovervågningsmodul, 3P, ComPacT NSX 400-630, 200 VAC til 440 VAC, 30 mA til 3 A = klasse A, 10A & 30 A = klasse AC
El-nr. El-nr.: 
3322737223
EAN-nr EAN-nr: 
3606481298690
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie ComPacT NSX400...630 ny generation
"ComPact NSX400...630"
Enhedsforkortelse VigiPacT
Produkttype Vigi add-on
Enhedens anvendelse Wiring
Serien passer med ComPacT new generation (ComPacT NSX400 new generation) maksimalafbryder
ComPacT new generation (ComPacT NSX630 new generation) maksimalafbryder
Compact ("ComPact NSX400") maksimalafbryder
Compact ("ComPact NSX630") maksimalafbryder
Polbeskrivelse 3P
[In] mærkestrøm 400 A
630 A
Følsomhedsklasse Klasse A
Klasse AC
Residual earth-leakage sensitity justerbar type Justerbar
Jordfejlsføler 0,03 A til klasse A
0,1 A til klasse A
0,3 A til klasse A
0,5 A til klasse A
1 A til klasse A
3 A til klasse A
10 A til klasse AC
30 A til klasse AC
Produktinformationer
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding "200...440 V" AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Maksimal brudtid 800 milisekund
Overspændingskategori IV
Miljø
Beskyttelsesklasse Klasse II
Standarder IEC 60947-2
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 14,200 cm
Pakke 1 Længde 17,300 cm
Package 1 Length 19,700 cm
Pakke 1 Vægt 2,664 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 3
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 8,454 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager