|
|
|
LV432557
Dørrammetil NSX400-630 IP30
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Nøgleskilt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Isoleringstilbehør
|
Serien passer med
|
Compact ("ComPact NSX400")
Compact ("ComPact NSX630")
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
|
Type af betjening
|
Drejehåndtag
Vippearm
Motor mekanisme
|
Produktinformationer
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP30 conforming to IEC 60529
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,9 cm
|
Package 1 Length
|
16,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
67,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,424 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|