Schneider-Electric
 
LV432603T Billede - Schneider-electric
LV432603T
Forlænget drejegreb, ComPacT NSX 400/630, sort greb, telescopic shaft 272 til 600 mm for withdrawable device, IP55
El-nr. El-nr.: 
3322748762
EAN-nr EAN-nr: 
3606482004146
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie ComPacT NSX400...630 ny generation
Produkttype Drejehåndtag
Serie kompatibilitet ComPacT new generation NSX400...630
StrømPact Multistandard
Tilbehør/reservedele type Kontrol tilbehør
Grebets farve Sort
Frontplade farve Sort
Drejehåndtag montage Telesskopisk
Produktinformationer
Låsemekanisme til drejehåndtag Lås i OFF position
1 til 3 padlåss
Montering af drejehåndtag Front
Miljø
IP kapslingsklasse IP55
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,000 cm
Pakke 1 Længde 16,000 cm
Package 1 Length 48,500 cm
Pakke 1 Vægt 956,000 g
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 40,000 cm
Pakke 2 Længde 60,000 cm
Pakke 2 Vægt 5,538 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 60
Pakke 3 Højde 102,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Længde 120,000 cm
Pakke 3 Vægt 79,000 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager