|
|
|
LV432624
Mont.plade 4P 630A 60mm skinner
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktnavn
|
BZ
|
Enhedsforkortelse
|
"LA9Z"
|
Produkttype
|
Adapter til kanalskinne
|
Antal af måder
|
1
|
Produktinformationer
Serie kompatibilitet
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
Compact
|
Produktet passer med
|
NSX400...630
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Tilladelig strøm
|
200 A - kanalskinnesamling: 12 x 5 mm
250 A - kanalskinnesamling: 15 x 5 mm
320 A - kanalskinnesamling: 20 x 5 mm
400 A - kanalskinnesamling: 25 x 5 mm
450 A - kanalskinnesamling: 30 x 5 mm
360 A - kanalskinnesamling: 12 x 10 mm
520 A - kanalskinnesamling: 20 x 10 mm
630 A - kanalskinnesamling: 30 x 10 mm
|
Isolationsspænding [Ui]
|
690 V
|
Skinnedeling
|
60 mm
|
Bredde
|
184 mm
|
Højde
|
284 mm
|
Dybde
|
63 mm
|
Farve
|
Antrasit grå
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
33,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,905 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,23 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|