|
|
|
LV432652
Motordrev MT400/630 Com. 230VAC
|
|
|
Egenskaber
Enheds forkortelse
|
"MT400/630"
|
Produkttype
|
Motormekanisme
|
Enhedens anvendelse
|
Automatisk fjeder charging
|
Serien passer med
|
ComPacT new generation (ComPacT NSX400 new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NSX630 new generation)
Compact (ComPacT NSX DC new generation) NSX400 DC
Compact (ComPacT NSX DC new generation) "NSX630 DC"
|
Type af betjening
|
Kommunikation
|
Styrespænding
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Circuit breaker frame rated current
|
630 A
400 A
|
Produktinformationer
Styresignal
|
Fastholde
Impuls
|
Circuit breaker response time
|
"< 700 ms" open
"< 80 ms" closed
|
Maks. drift frekvens
|
4 pr. Minut
|
Effektforbrug i VA
|
500 VA lukning
500 VA åben
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
1 til 3 låse Ø 5 til Ø 8
Hængelås i OFF position
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
17,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,142 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
19,714 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|