Schneider-Electric
 
LV432679 Billede - Schneider-electric
LV432679
Maksimalafbryder NSX400F+Mic5.3A/400 4P
El-nr.: 
3322709507
EAN-nr: 
3606480015106
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktserie "ComPact NSX400...630"
Enheds forkortelse "NSX400F"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Number of poles 4P
Skærmet pols description 4t
"3t + OSN"
3t + N/2
3t
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 400 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 40 kA "Icu" ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
25 kA "Icu" ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA "Icu" ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA "Icu" ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
20 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
20 kA "Icu" ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA "Icu" ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 v AC
Udløserelæ navn "Micrologic 5.3 A"
Udløserteknologi Elektronisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 40 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 15000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 3000 kredsløb ved 690 V "In"
6000 kredsløb ved 690 V "In/2"
6000 kredsløb ved 440 V "In"
12000 kredsløb ved 440 V "In/2"
Montage tilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 45 mm
Beskyttelsestype Overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
Kort tid kort-circuit beskyttelse
Øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
Udløserelæets dimensionering 400 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "160...400 A"
Long-time protection delay adjustment type tr Justerbar
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 sekund ved 1.5 x Ir
0,35…11 sekund ved 7.2 x Ir
0,5…16 sekund ved 6 x Ir
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Justerbar
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 sekund
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Justerbar
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...12 x In
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Neutral protection settings 0.5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
1.6 x Ir ("3t + OSN")
Ingen beskyttelse (3t)
Zone selective låsing ZSI Med
Number of slots for electrical auxiliaries 6 spor
Lokal indikering Klar til betjening: flashing LED (grøn)
Overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
Overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
Skærmtype LCD skærm
Måletype Amperemeter
Datakommunikation Øjeblikkelig og demand values
Vedligeholdelse indikatorer
Demand strøm og strøm
Tids-stemplet historie og hændelsetabeller
Strøm kvalitet
Beskyttelse og alarm indstillinger
Maximeters/minimeters
Energi metering
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Vægt 7,9 kg
miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 7,9 kg
Forpakning 1 højde 10 cm
Forpakning 1 bredde 10 cm
Forpakning 1 længde 10,01 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager