Schneider-Electric
 
LV432975 Billede - Schneider-electric
LV432975
Maksimalafbryder NSX630F+Mic2.3M/500 3P
Vigtig meddelelse Vigtig meddelelse: 
This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized.
El-nr. El-nr.: 
3322709921
EAN-nr EAN-nr: 
3606480015717
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktserie "ComPact NSX400...630"
Enheds forkortelse "NSX630F"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Motor
Number of poles 3P
Skærmet pols description 3t
[In] mærkestrøm 500 A ved 65 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 40 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
25 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
20 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
20 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 v AC
Udløserelæ navn "Micrologic 2.3 M"
Udløserteknologi Elektronisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSoI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 40 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 15000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 2000 kredsløb ved 690 V "In"
6000 kredsløb ved 690 V "In/2"
4000 kredsløb ved 440 V "In"
8000 kredsløb ved 440 V "In/2"
Montage tilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 45 mm
Beskyttelsestype L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
"So" : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
Udløserelæets dimensionering 500 A ved 65 °C
Motor tripping class 20
10
5
Supplerende motorbeskyttelse Fase ubalance
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 indstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "250...500 A"
[tr] long-time protection delay adjustment range 10 sekund ved 7.2 x Ir 10
120 sekund ved 1.5 x Ir 5
20 sekund ved 7.2 x Ir 20
240 sekund ved 1.5 x Ir 10
26 sekund ved 6 x Ir 20
480 sekund ved 1.5 x Ir 20
5 sekund ved 7.2 x Ir 5
13,5 sekund ved 6 x Ir 10
6,5 sekund ved 6 x Ir 5
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 indstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range "5...13 x Ir"
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixed
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range "6500 A"
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Zone selective låsing ZSI Uden
Number of slots for electrical auxiliaries 6 spor
Lokal indikering For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For temperatur over sætpunktet: LED 95 % Ith (rød)
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Vægt 6,2 kg
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,0 cm
Pakke 1 Længde 15,5 cm
Package 1 Length 29,0 cm
Pakke 1 Vægt 5,722 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager