|
|
|
LV434128
Frontdisplay modul FDM128 f. 8 enheder
|
|
|
Egenskaber
Enheds forkortelse
|
FDM128
|
Produkttype
|
Display modul
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Display og signaleringstilbehør
|
Serien passer med
|
"Masterpact MTZ"
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NSX
Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
StrømPact (PowerPact H)
StrømPact (PowerPact J)
StrømPact ("PowerPact L")
StrømPact (PowerPact P)
StrømPact (PowerPact R)
Acti9 (C65) smart kommunikationsmodul
|
Produktnavn
|
Enerlin'X IO
|
Modulfunktion
|
Remote kontrol
View netværk
Metering
Display alarm
|
Produktinformationer
Type af betjening
|
Fjernbetjening
|
Montagemåde
|
Flush mounting
|
Montage tilbehør
|
Overflade mount med sæt
|
Skærmtype
|
Aktiv matrix farve TFT LCD med LED baggrundslys
|
Displayopløsning
|
320 x 240 pixels QVGA
|
View angle horisontal x vertikal
|
70 x 80°
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V DC - 15...20 %
|
Maksimale effektforbrug i W
|
6,8 W
|
Standarder
|
CE
CSA
UL
|
Højde
|
129 mm
|
Bredde
|
163 mm
|
Dybde
|
56,5 mm
|
Tilbehør/reservedele
|
Reservedele til "ComPact NS630b...1600"
Reservedele til "ComPact NS1600b...3200"
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54
IP65 fronten:
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
18,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,8 cm
|
Package 1 Length
|
26,7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
837,5 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,238 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
192
|
Pakke 3 Højde
|
80 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
120 cm
|
Pakke 3 Længde
|
110 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
182,712 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|