Schneider-Electric
 
LV43436DT Billede - Schneider-electric
LV43436DT
Retrofit frontafdækning for ComPacT NSX 400-630, DC-maksimalafbryder, reservedel
El-nr. El-nr.: 
3322749004
EAN-nr EAN-nr: 
3606481070913
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produkttype Front dæksel
Tilbehør/reservedele kategori Isoleringstilbehør
Serien passer med ComPacT new generation (ComPacT NSX DC new generation)
Polbeskrivelse 3P
Produktinformationer
Farvekode RAL 7016
Tilbehør/reservedele Reservedele til ComPacT NSX400...630 DC ny generation
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3 cm
Pakke 1 Længde 14 cm
Package 1 Length 15 cm
Pakke 1 Vægt 124 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 20
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 2,888 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager