Schneider-Electric
 
LV438260 Billede - Schneider-electric
LV438260
Maksimalafbryder. NSX250F TM250 DC 4P
El-nr.: 
3322718624
EAN-nr: 
3606480710933
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktnavn "ComPact NSX DC"
Produktserie ComPact NSX400...630 DC
Enheds forkortelse "NSX250F DC"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Number of poles 4P
Skærmet pols description 4t
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 250 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 750 V DC
Netværkstype DC
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA "Icu" ved 250 V DC 1P i henhold til IEC 60947-2
36 kA "Icu" ved 500 V DC 2P i henhold til IEC 60947-2
36 kA "Icu" ved 750 V DC 3P i henhold til IEC 60947-2
36 kA "Icu" ved 750 V DC 4P i henhold til IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 750 V DC
Udløserelæ navn TM-DC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 750 V DC i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA ved 750 V DC i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 5000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 1000 kredsløb ved 750 V "In"
2000 kredsløb ved 750 V "In/2"
Montage tilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 45 mm
Beskyttelsestype Overlast besk (termisk)
Kort-circuit beskyttelse (magnetic)
Udløserelæets dimensionering 250 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Number of slots for electrical auxiliaries 6 spor
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Vægt 7,9 kg
miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 7 kg
Forpakning 1 højde 14,7 cm
Forpakning 1 bredde 20 cm
Forpakning 1 længde 29,1 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager