|
|
|
LV438338
Parallel/serie forb. af 2 poler
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Connection plate
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Serien passer med
|
Compact ("ComPact NSX400")
Compact ("ComPact NSX630")
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Compact "Compact NSX400 DC PV"
Compact "Compact NSX630 DC PV"
Compact INS320
Compact INS400
Compact INS500
Compact INS630
Compact (INV320)
Compact (INV400)
Compact (INV500)
Compact (INV630)
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Udgangskobling
|
Parallel
Seriel
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,300 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,200 cm
|
Package 1 Length
|
16,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,045 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
12,942 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
96
|
Pakke 3 Højde
|
42,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
115,496 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|