|
|
|
LV438345
Klemmeafskærmning 3P f. serietilslutning
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Terminalbeskyttelse
|
Serien passer med
|
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
|
Tilbehør/reservedele type
|
Tilbehør isoleret
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Produktinformationer
Udgangskobling
|
Serier
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
23,0 cm
|
Package 1 Length
|
44,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
994,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,748 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|