|
|
|
LV438598
Maksimalafbryder DC NSX100F 63A 2P
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUN. 30, 2022
|
|
Standard service udføres ikke længere APR. 03, 2023
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Compact
|
Produktnavn
|
Compact NSX
|
Produktserie
|
"ComPact NSX100...250 DC"
"ComPact NSX100...250"
|
Enhedsforkortelse
|
"NSX100F"
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Skærmet pols description
|
2t
|
[In] mærkestrøm
|
63 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
500 V DC
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
Brydeevne
|
5 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 250 V DC 1P i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 125 V DC 1P i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 500 V DC 2P i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 500/525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Brydeevne
|
F 18 kA 415 v AC
|
Udløserelæ navn
|
TM-D
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Montagemåde
|
Fast
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
750 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
5 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 250 V DC i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 125 V DC i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 500 V DC i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 500/525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb ved 277 V "In"
20000 kredsløb ved 277 V "In/2"
|
Montagetilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Tilslutningsafstand
|
35 mm
|
Beskyttelsestype
|
For overlast besk (termisk)
For kort-circuit beskyttelse (magnetic)
|
Udløserelæets dimensionering
|
63 A ved 40 °C
|
Long tid pick-op adjstment type Ir
|
Fixed
|
Long tid pick-op justerbar sortidnt
|
1 In
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsstrøm
|
500 A
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Bredde
|
70 mm
|
Højde
|
161 mm
|
Dybde
|
86 mm
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947"
|
Produktcertificeringer
|
CCC
EAC
Marine
|
Overspændingskategori
|
Klasse II
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,242 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
15,391 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|