|
|
|
LV481010
Fejlstrømspilotrelæ VigiPact RHB, type B, hjælpespænding: 230VAC, Id: 30mA til 3A, td: 0 til 10sek.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"VigiPacT"
|
Enheds forkortelse
|
RHB
|
Produkttype
|
Reststrøm beskyttelsesrelæ
|
Relæanvendelse
|
Beskyttelsesrelæ
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Følsomhedsklasse
|
Type B
|
Indstillingsmåde
|
Nøglepad
|
Residual earth-leakage sensitity justerbar type
|
Justerbar
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…0,1 A, justerbar i trin på 0.001 A
0,1…1 A, adjustable in step of 0.01 A
1…3 A, justerbar i trin på of 0.1 A
|
Earth-leakage time delay
|
Øjeblikkelig for 0,03 A
Justerbar 0…1 sekund for 0,03…3 A justerbar i trin på 10 ms
Justerbar 1…10 sekund for 0,03…3 A adjustable in step of 100 ms
|
Threshold setting
|
80...100 % justerbar i trin på 0.001 A alarm
1...3 A justerbar i trin på of 0.1 A alarm
|
Current sensors compatibility
|
"VigiPacT" TB35 jordfejls sensonr
"VigiPacT" TB60 jordfejls sensonr
"VigiPacT" TB120 jordfejls sensonr
"VigiPacT" TB210 jordfejls sensonr
"VigiPacT" TB35P jordfejls sensonr
"VigiPacT" TB60P jordfejls sensonr
|
[Ithe] conventional indbygget termisk strøm
|
5 A
|
Minimum belastning
|
1 mA ved 10 V
|
[Us] forsyningsspænding
|
100...250 V AC 50...400 Hz 70...120 %
100...250 V DC
|
Strømforbrug
|
6,5 VA
|
Monitored distribution system
|
800 V - AC ved 0...2000 Hz (maksimum)
|
Systemjording
|
TT
TN-S
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Nulstil
|
Fjern reset
|
Produktinformationer
Testfunktion
|
Fjern test
Lokal
|
Overvågning
|
Electronics (watchdog)
Effektforsyning (continuous)
Relæ/sensor link (continuous)
|
Signalkontaktasmmensætning
|
1 NO/NC alarm fail-safe
1 NO pre-alarm fail-safe
|
Måletype
|
Earth fault current internal measurement, sortiment: 80...100 %
|
Stødprøvning af indstillinger
|
Beskyttet af adgangskode
|
Tilslutningsklemmer
|
Terminal blok 1 kabel(er) 0,2…2,5 mm² Fleksibel AWG 24...AWG 12
Terminal blok 1 kabel(er) 0,2…2,5 mm² stiv AWG 24...AWG 12
Terminal blok 2 kabel(er) 0,2…1,5 mm² Fleksibel AWG 24...AWG 12
Terminal blok 2 kabel(er) 0,2…1,5 mm² stiv AWG 24...AWG 12
|
Ledningslængde
|
8 mm
9 mm
|
Tilspændingsmoment
|
0,5…0,6 N.m
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Bredde
|
36 mm
|
Højde
|
90 mm
|
Dybde
|
70,5 mm
|
Vægt
|
0,15 kg
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 på forsiden: conforming to EN/IEC 60529
IP30 på side dele: conforming to EN/IEC 60529
IP20 forbindelsesterminaler: conforming to EN/IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mekanisk robusthed
|
Fire modstand i henhold til IEC 60695-2-1
IK beskyttelse 2 joules: IK07 i henhold til EN 50102
Vibrationer 13.2...100 Hz: 0.7 g
Vibrationer 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
|
Miljø
Omgivelsesdata
|
Udsættelse for fugtig varme når den ikke er i drift i henhold til IEC 60068-2-30
Udsættelse for fugtig varme under drift i henhold til IEC 60068-2-56
Salt tåge i henhold til IEC 60068-2-52
|
Overspændingskategori
|
III
|
Klasse af beskyttelse against electric shock
|
Klasse II
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Emissionsstråling og udledelse: , B i henhold til CISPR 11
Conducted radio-frekvens immunity test: , 3 i henhold til IEC 61000-4-6
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning: , 4 i henhold til IEC 61000-4-2
High-energy conducted susceptibility: , 4 i henhold til IEC 61000-4-5
Lav-energi conducted susceptibility: , 4 i henhold til IEC 61000-4-4
Radiated susceptibility: , 3 i henhold til IEC 61000-4-3
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 60664-1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
238,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,25 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|