Schneider-Electric
 
LV481011 Billede - Schneider-electric
LV481011
Lukket sumstrømstransormer type TB35, til brug sammen med VigiPacT RHB fejlstrømspilotrelæ, indvendig diameter: 35mm, max. In: 63A
El-nr. El-nr.: 
3322749059
EAN-nr EAN-nr: 
3606489913014
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "VigiPacT"
Enhedsforkortelse TB35
Produkttype Jordfejls sensonr
Enhedens anvendelse Udstyr overvågning og kontrol
Serien passer med "VigiPacT" RHB reststrøm beskyttelsesrelæ
"VigiPacT" RHB wiring kit
Current sensor type B type closed toroid
Nominelt strømforbrug [Ie] 63 A
Produktinformationer
Netværkstype AC/DC
Netværksfrekvens 0...2000 Hz
[Icw] nominel modstand 25 kA til 0.5 s
Residual kort-circuit medstand strøm 36 kA / 0.5 s i henhold til IEC 60947-2
Isolationsspænding [Ui] 800 V
Overspændingskategori III
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 8 kV
Montage Fast (glat bagplade)
Fast (DIN-skinne)
Tilslutningsklemmer Prefabricated connection
Diameter Indvendig: 35 mm
Vægt 0,310 kg
Højde 130 mm
Bredde 97 mm
Dybde 61 mm
Miljø
IP kapslingsklasse Krop: IP40
Stik: IP20
Forureningsgrad Level 2 i henhold til IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -25…70 °C
Standarder IEC 60947-2
Produktcertificeringer CE
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,0 cm
Pakke 1 Længde 12,0 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Pakke 1 Vægt 354,0 g
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 27
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 40 cm
Pakke 2 Længde 60 cm
Pakke 2 Vægt 10,28 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager