|
|
|
LV481012
Lukket sumstrømstransormer type TB60, til brug sammen med VigiPacT RHB fejlstrømspilotrelæ, indvendig diameter: 60mm, max. In: 125A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"VigiPacT"
|
Enheds forkortelse
|
TB60
|
Produkttype
|
Jordfejls sensonr
|
Enhedens anvendelse
|
Udstyr overvågning og kontrol
|
Serien passer med
|
"VigiPacT" RHB reststrøm beskyttelsesrelæ
"VigiPacT" RHB wiring kit
|
Current sensor type
|
B type closed toroid
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
125 A
|
Produktinformationer
Netværkstype
|
AC/DC
|
Netværksfrekvens
|
0...2000 Hz
|
[Icw] nominel modstand
|
25 kA til 0.5 s
|
Residual kort-circuit medstand strøm
|
36 kA / 0.5 s i henhold til IEC 60947-2
|
Isolationsspænding [Ui]
|
800 V
|
Overspændingskategori
|
III
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
8 kV
|
Montage
|
Fast (glat bagplade)
Fast (DIN-skinne)
|
Tilslutningsklemmer
|
Prefabricated connection
|
Diameter
|
Indvendig: 60 mm
|
Vægt
|
0,530 kg
|
Højde
|
151 mm
|
Bredde
|
126 mm
|
Dybde
|
78 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
Krop: IP40
Stik: IP20
|
Forureningsgrad
|
Level 2 i henhold til IEC 60664-1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
696,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,192 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|