Schneider-Electric
 
LV481017 Billede - Schneider-electric
LV481017
Præfabrikeret kabel med stik i begge ender for tilslutning af TB sumstrømstransformer til RHB fejlstrømspilotrelæe, L: 1m,
El-nr. El-nr.: 
3322749114
EAN-nr EAN-nr: 
3606489913076
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "VigiPacT"
Produkttype Wiring kit
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Serien passer med "VigiPacT" RHB reststrøm beskyttelsesrelæ
Produktinformationer
Længde 1 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,0 cm
Pakke 1 Længde 12,0 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Pakke 1 Vægt 82,0 g
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 20
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 40 cm
Pakke 2 Længde 60 cm
Pakke 2 Vægt 2,296 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager