Schneider-Electric
 
LV481018 Billede - Schneider-electric
LV481018
Præfabrikeret kabel med stik i begge ender for tilslutning af TB sumstrømstransformer til RHB fejlstrømspilotrelæe, L: 2,5m,
El-nr. El-nr.: 
3322749127
EAN-nr EAN-nr: 
3606489913083
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "VigiPacT"
Produkttype Wiring kit
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Serien passer med "VigiPacT" RHB reststrøm beskyttelsesrelæ
Produktinformationer
Længde 2,5 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,5 cm
Pakke 1 Længde 17,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Pakke 1 Vægt 180,0 g
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 20
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 40 cm
Pakke 2 Længde 60 cm
Pakke 2 Vægt 4,342 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager