|
|
|
LV833659SP
MX/XF spole. 24VAC 24/30VDC. MTZ - reservedel
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Masterpact
|
Produkttype
|
Spænding release
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Serien passer med
|
Masterpact (Masterpact MTZ2) circuit-bremser
Masterpact (Masterpact MTZ3) circuit-bremser
Masterpact (Masterpact MTZ1) circuit-bremser
|
Spændingsudløsertype
|
Lukke spole
Åben spole
|
Produktinformationer
[Un] voltage power supply
|
24 V AC 50 Hz
24...30 V DC
|
Grænse for udløsespænding
|
0.7...1.1 Un on opening
0.85...1.1 Un on closing
|
Holding power consumption
|
4.5 W
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fixed/drawout
|
Maximum response time
|
60 ms on opening til "Masterpact MTZ1"
60 ms on opening til "Masterpact MTZ2"
60 ms on opening til "Masterpact MTZ3"
65 ms on closing til "Masterpact MTZ1"
"80 ms" on closing til "Masterpact MTZ2"
"90 ms" on closing til "Masterpact MTZ3"
|
Medfølgende udstyr
|
1 instruction sheet
|
Type
|
Reservedel
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,200 cm
|
Package 1 Length
|
21,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
198,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,570 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|