Schneider-Electric
 
LV847081SP Billede - Schneider-electric
LV847081SP
PF readytoclose cont low level for MTZ1
El-nr. El-nr.: 
3322732493
EAN-nr EAN-nr: 
3606481186881
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Masterpact
Enheds forkortelse PF
Produkttype Hjælpe kontakt
Enhedens anvendelse Kontrol
Serien passer med Masterpact (Masterpact MTZ2) maksimalafbryder
Masterpact (Masterpact MTZ3) maksimalafbryder
Masterpact (Masterpact MTZ1) maksimalafbryder
Produktinformationer
Hjælpekontakttype Lavt niveau
Brydeevne 3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V
0,3 A DC-12 125 V
Minimum belastning 2 mA ved 15 V
Medfølgende udstyr 1 instruction sheet
Type Reservedel
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,0 cm
Pakke 1 Længde 11,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Pakke 1 Vægt 84,0 g
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 48
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Længde 60,0 cm
Pakke 2 Vægt 4,732 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager