|
|
|
LV847915SP
Ekstra SDE trip-kontakt til MTZ2/3- reservedel
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Masterpact
|
Enhedsforkortelse
|
SDE
|
Produkttype
|
Hjælpe kontakt
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Serien passer med
|
Masterpact (Masterpact MTZ2) maksimalafbryder
Masterpact (Masterpact MTZ3) maksimalafbryder
|
Produktinformationer
Hjælpekontakttype
|
Standard
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 NO/NC
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
6 A
|
Brydeevne
|
6 A AC-12 "240/380 V" AC 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
|
Minimum belastning
|
100 mA ved 24 V
|
Medfølgende udstyr
|
1 instruction sheet
|
Type
|
Reservedel
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
102,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,365 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|