|
|
|
LV850067SP
USB kabel (miniUSB/USB). Micrologic X
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Masterpact
|
Produkttype
|
USB kabel
|
Enhedens anvendelse
|
Cable distribution
|
Serien passer med
|
Masterpact "Micrologic 2.0 X" kontrol enhed
Masterpact "Micrologic 3.0 X" kontrol enhed
Masterpact "Micrologic 5.0 X" kontrol enhed
Masterpact "Micrologic 6.0 X" kontrol enhed
Masterpact "Micrologic 7.0 X" kontrol enhed
|
Produktinformationer
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
Kontrolenhed tilbehør
|
Tilbehør/reservedele type
|
Tilslutningskabel
|
Tilbehør/reservedele betegnelse
|
USB kabel
|
Forbindelsestype
|
Mini B USB
USB
|
Medfølgende udstyr
|
1 instruction sheet
|
Type
|
Reservedel
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
88 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
11 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
27,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
38 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,482 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
100
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
9,405 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|