|
|
|
LVCT01604S
LVCT splitcore strømtransformer, benyttes til at måle strøm, ved at den klikkes "udover" en ledning
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Enhedsforkortelse
|
LVCT
|
Produkttype
|
Strøm transformer
|
Udgangsspænding
|
0.333 V
|
Elektrisk tilslutning
|
Kabel: 1,8 m ("AWG 18") 600 V
|
Anvendelse
|
BCPM
BCPMSC
Enercept
"iEM3000"
"EM3500"
"EM4200"
"EM4900"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Measurement accessory
|
Strømtransformertype
|
Split core balance
|
Mærkestrøm [In]
|
1600 A
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
Powerlogic (StrømLogic BCPM) BCPMA multi-circuit energi meter
Powerlogic (StrømLogic BCPM) BCPMB multi-circuit energi meter
Powerlogic (StrømLogic BCPM) BCPME multi-circuit energi meter
Powerlogic (StrømLogic BCPMSC) BCPMSCA multi-circuit energi meter
Powerlogic (StrømLogic BCPMSC) BCPMSCB multi-circuit energi meter
Powerlogic (StrømLogic BCPMSC) BCPMSCE multi-circuit energi meter
Powerlogic ("PowerLogic EM3500") "EM3502" energy meter
Powerlogic ("PowerLogic EM3500") "EM3550" energy meter
Powerlogic ("PowerLogic EM3500") "EM3555" energy meter
Powerlogic ("PowerLogic EM3500") "EM3560" energy meter
Powerlogic ("PowerLogic EM3500") "EM3561" energy meter
Powerlogic ("PowerLogic EM4200") "EM4235" energy meter
Powerlogic ("PowerLogic EM4200") "EM4236" energy meter
Powerlogic ("PowerLogic EM4900") "EM4904" multi-circuit energi meter
Powerlogic ("PowerLogic EM4900") "EM4908" multi-circuit energi meter
Powerlogic ("PowerLogic EM4900") "EM4914" multi-circuit energi meter
Powerlogic ("PowerLogic EM4900") "EM4928" multi-circuit energi meter
Acti9 (Acti 9 iPB) iEM3455 energy meter
Acti9 (Acti 9 iPB) iEM3465 energy meter
|
Målenøjagtighed
|
0,01 10...100 %
|
Miljø
Relativ fugtighed
|
95 %
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-15…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Bredde
|
Intern: 62 mm
Ekstern: 151 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Højde
|
Intern: 139 mm
Ekstern: 201 mm
|
Vægt
|
0,87 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,0 cm
|
Package 1 Length
|
25,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,224 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|