|
|
|
LVS04031
Linergy DX tilslutningsblokke 1P, 160A til DIN-skinne montering. 6 tilslutningsmuligheder på afgangsklemmer.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktserie
|
Linergy
|
Produkttype
|
Distributions blok
|
Produktnavn
|
Linergy DX
|
Serien passer med
|
"PrismaSeT" (PrismaSeT G) kapsling
"PrismaSeT" (PrismaSeT P) kapsling
"PrismaSeT" (Prisma PH) kapsling
"PrismaSeT" (PrismaSeT Pack 250) kapsling
|
Produktet passer med
|
Spacial skabe
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Current distribution accessory
|
IP kapslingsklasse
|
IPxx B
|
Produktinformationer
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Installeret udstyr
|
Acti9: fast C120 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
Acti9: fast C120 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
Acti9: fast iC120 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
Acti9: fast iC120 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
Compact: fast INS40 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast INS63 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast INS100 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast INS125 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast INS160 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Fupact: fast ISFT160 - kontrol: sikring carriers greb - lodrette installation
Fupact: fast ISFT100N - kontrol: sikring carriers greb - lodrette installation
Multi 9: fast NG125 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
Multi 9: fast NG125 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
Multi 9: fast NG125 NA - kontrol: vippearm
Compact: fast NG160 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
Compact: fast NG160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
Compact: fast NG160 NA uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
Fupact: fast INF100...160 - kontrol: udvidelse roterende bevægelse - lodrette installation
Compact: fast NSXm uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
Compact: fast NSXm uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
Compact: fast NSXm uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkte drejehåndtag - vandret installation
Compact: fast NSXm med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
Compact: fast NSXm med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
|
Polbeskrivelse
|
1P
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
750 V AC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
160 A
|
[In] mærkestrøm
|
160 A ved 40 °C
|
[Icw] nominel modstand
|
5,5 kA til 1 s
|
[Ipk] Nominelt modstandsstrøm
|
24 kA
|
I²t ved aktivering
|
30250000 A².s
|
Tilslutningsklemmer
|
Forsyning: tunnel type klemrække70 mm² (Fleksibel)
Forsyning: tunnel type klemrække70 mm² (stiv)
Distribution: fjeder terminal, 6 x 6…16 mm² (Fleksibel)
Distribution: fjeder terminal, 6 x 6…16 mm² (stiv)
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Antal 18 mm moduler
|
2
|
Højde
|
95 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
70 mm
|
Vægt
|
0,1 kg
|
Farve
|
Antrasit grå (RAL 7016)
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3
|
Modstand til glødetråd
|
960 °C i henhold til IEC 60695-2-11
|
Standarder
|
IEC 61439-1, inside enclosure
IEC 61439-2, inside enclosure
IEC 60947-7-1
|
Produktcertificeringer
|
ASTA
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
11,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
150 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
12,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
5,3 cm
|
Pakke 2 Længde
|
44,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,878 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
12,5 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
27,8 cm
|
Pakke 3 Længde
|
44,5 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
9,421 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|