|
|
|
LVS04034
Linergy DP tilslutningsblokke 4P, til ComPacT NSX og INS-INV op til 250 A. 36 tilslutningsmuligheder på afgangsklemmer.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktserie
|
Linergy
|
Produkttype
|
Distributions blok
|
Produktnavn
|
"Linergy DP"
|
Serien passer med
|
"PrismaSeT" (PrismaSeT G) kapsling
"PrismaSeT" (PrismaSeT P) kapsling
"PrismaSeT" (Prisma PH) kapsling
"PrismaSeT" (PrismaSeT Pack 250) kapsling
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Current distribution accessory
|
IP kapslingsklasse
|
IPxx B
|
Produktinformationer
Montage tilbehør
|
Montageplade
DIN-skinne
|
Installeret udstyr
|
Easypact: fast "CVS100...250" uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
Easypact: fast "CVS100...250" uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
Easypact: fast "CVS100...250" med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
Easypact: fast "CVS100...250" med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
Easypact: fast "CVS100...250" uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
Easypact: fast "CVS100...250" uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Easypact: fast "CVS100...250" med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
Easypact: fast "CVS100...250" med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast INS250 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
Compact: fast INS250 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast INS250 - kontrol: lateral handle - lodrette installation
Compact: fast INV100 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
Compact: fast INV100 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast INV160 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
Compact: fast INV160 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast INV200 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
Compact: fast INV200 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast INV250 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
Compact: fast INV250 - kontrol: lateral handle - lodrette installation
Compact: fast INV250 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast NSX100...250 and ammeter uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
Compact: fast NSX100...250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
Compact: fast NSX100...250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
Compact: fast NSX100...250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
Compact: fast NSX100...250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
Compact: fast NSX100...250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: motor mekanisme - vandret installation
Compact: plug-in NSX100...250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
Compact: fast NSX100...250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
Compact: fast NSX100...250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
Compact: fast NSX100...250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
Compact: fast NSX100...250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
750 V AC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
250 A ved 40 °C
|
[Icw] nominel modstand
|
8,5 kA til 1 s
|
[Ipk] Nominelt modstandsstrøm
|
30 kA
|
I²t ved aktivering
|
72250000 A².s
|
Tilslutningsklemmer
|
Forsyning: direkt forbindelse120 mm²
Distribution: fjeder terminal (fase) , 6 x 4…10 mm² (Fleksibel)
Distribution: fjeder terminal (fase) , 3 x 6…16 mm² (Fleksibel)
Distribution: fjeder terminal (fase) , 6 x 4…10 mm² (stiv)
Distribution: fjeder terminal (fase) , 3 x 6…16 mm² (stiv)
|
Højde
|
140 mm
|
Bredde
|
140 mm
|
Dybde
|
64 mm
|
Vægt
|
0,96 kg
|
Farve
|
Antrasit grå (RAL 7016)
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3
|
Overspændingskategori
|
III
|
Modstand til glødetråd
|
960 °C i henhold til IEC 60695-2-11
|
Standarder
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, inside enclosure
IEC 61439-2, inside enclosure
|
Produktcertificeringer
|
ASTA
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
946,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
29,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
33,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,480 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
200
|
Pakke 3 Højde
|
93,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
201,000 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|