|
|
|
LVS04037
4 kopper afstandsstykker for Linergy DP 250 polybloc
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktserie
|
Linergy
|
Produkttype
|
Kobberafstandsstykke spacer
|
Produktnavn
|
"Linergy DP"
|
Serien passer med
|
Linergy ("Linergy DP") distributions blok
"PrismaSeT" (PrismaSeT G) kapsling
|
Produktinformationer
Dybde enhedsforbindelse
|
"Linergy DP" distributionsblok
|
Installation description
|
Søjle - bredde 650 mm
Floor-standing enclosure - bredde 600 mm
Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 4
|
Vægt
|
0,1 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktcertificeringer
|
ASTA
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
92,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,942 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|