Schneider-Electric
 
LVS04040 Billede - Schneider-electric
LVS04040
Linergy DX distributionsblok for DIN-skinne 63A 4 polet tilslutning i top, 1x25 mm²,4x6 mm² pr fase og 12x6 mm² for Nulleder - 72 mm
El-nr. El-nr.: 
3321000100
EAN-nr EAN-nr: 
3606482164567
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Linergy
Produkttype Distributions blok
Produktnavn Linergy DX
Serie kompatibilitet Prisma
"PrismaSeT"
Pragma
Produktet passer med Spacial skabe
IP kapslingsklasse IPxx B
Produktinformationer
Placering af forbindelse Top
Montagetilbehør DIN-skinne
Polbeskrivelse 4P
[Ue] Nominel driftsspænding 440 V AC
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV
[Ie] Nominelt strømforbrug 63 A ved 40 °C
[In] mærkestrøm 63 A ved 40 °C
Tilslutningsklemmer Forsyning: tunnel type klemrække16 mm² (Fleksibel)
Forsyning: tunnel type klemrække25 mm² (stiv)
Distribution: fjeder terminal (fase) , 12 x 2,5…6 mm² (Fleksibel)
Distribution: fjeder terminal (fase) , 12 x 2,5…6 mm² (stiv)
Distribution: fjeder terminal (neutral) , 12 x 2,5…6 mm² (Fleksibel)
Distribution: fjeder terminal (neutral) , 12 x 2,5…6 mm² (stiv)
Antal moduler á 9 mm 8
Antal 18 mm moduler 4
Højde 96,5 mm
Bredde 72 mm
Dybde 62 mm
Vægt 0,29 kg
Miljø
Forureningsgrad 3
Modstand til glødetråd 960 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Standarder IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktcertificeringer ASEFA
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,5 cm
Pakke 1 Længde 7,5 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Pakke 1 Vægt 328,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 30
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 10,148 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DE