|
|
|
LVS04041
Linergy DX distributionsblok for DIN-skinne 63A 4 polet tilslutning i bund, 1x25 mm²,4x6 mm² pr fase og 12x6 mm² for Nulleder -72mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produkttype
|
Distributions blok
|
Produktnavn
|
Linergy DX
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma
"PrismaSeT"
Pragma
|
Produktet passer med
|
Spacial skabe
|
IP kapslingsklasse
|
IPxx B
|
Produktinformationer
Placering af forbindelse
|
Bund
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
440 V AC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
63 A ved 40 °C
|
[In] mærkestrøm
|
63 A ved 40 °C
|
Tilslutningsklemmer
|
Forsyning: tunnel type klemrække16 mm² (Fleksibel)
Forsyning: tunnel type klemrække25 mm² (stiv)
Distribution: fjeder terminal (fase) , 12 x 2,5…6 mm² (Fleksibel)
Distribution: fjeder terminal (fase) , 12 x 2,5…6 mm² (stiv)
Distribution: fjeder terminal (neutral) , 12 x 2,5…6 mm² (Fleksibel)
Distribution: fjeder terminal (neutral) , 12 x 2,5…6 mm² (stiv)
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Antal 18 mm moduler
|
4
|
Højde
|
96,5 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
62 mm
|
Vægt
|
0,29 kg
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3
|
Modstand til glødetråd
|
960 °C i henhold til IEC 60695-2-11
|
Standarder
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktcertificeringer
|
ASEFA
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,700 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
10,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
312,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,883 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|