|
|
|
LX1G3TEHEN
Kontrolmodul 48-130V AC/DC for 3Polet TeSys G630/800 Standard
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produkttype
|
Kontaktorkul
|
Enheds forkortelse
|
LX1G
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Serien passer med
|
TeSys G LX1G kontaktorkul
|
Produktet passer med
|
LC1G630...800
|
Styrespænding
|
"48...130 V" AC/DC 50/60 Hz
|
Driftstid
|
20...35 ms åben
40...55 ms lukning
|
Mekanisk holdbarhed
|
5 Mcyklus
|
Maximum operating rate
|
600 cyc/mn ved <60 °C
|
Produktinformationer
Kul technology
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
Operational: 0.8...1.1 Uc 60 °C)
Drop-out: 0...0.45 Uc 60 °C)
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: push-i termination 1 kabel(er) 0,2…2,5 mm² solid stranded without cable end sleeve AWG 26...AWG 12
Styrekredsløb: push-i termination 1 kabel(er) 0,25…2,5 mm² Fleksibel with cable end sleeve AWG 24...AWG 14
Styrekredsløb: push-i termination 2 kabel(er) 0,5…1,0 mm² rigid or stranded with cable end sleeve AWG 20...AWG 18
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
EMC immunity conforming to IEC 60947-4-1
Forurening tests criteria A conforming to IEC 60947-4-1
Immunity til radiated radio-elektrisk interference - test level: "20 V/m" conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Voltage dips and interruptions immunity test conforming to SEMI F47
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
"UL 60947-4-1A"
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden
|
-40…70 °C ved Uc
|
Højde
|
130 mm
|
Bredde
|
192 mm
|
Dybde
|
211 mm
|
Vægt
|
2185 g
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
22 cm
|
Pakke 1 Længde
|
27 cm
|
Package 1 Length
|
29 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,5 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|