Schneider-Electric
 
LX1G4QEHEA Billede - Schneider-electric
LX1G4QEHEA
Kontrolmodul 48-130V AC/DC for 4Polet TeSys G115/225 Advanced
El-nr. El-nr.: 
7522062684
EAN-nr EAN-nr: 
3606481946379
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produkttype Kontaktorkul
Enheds forkortelse LX1G
Polbeskrivelse 4P
Serien passer med TeSys G LX1G kontaktorkul
Produktet passer med LC1G115...225
Styrespænding "48...130 V" AC/DC 50/60 Hz
Driftstid 20...35 ms åben
40...55 ms lukning
Mekanisk holdbarhed 5 Mcyklus
Maximum operating rate 600 cyc/mn ved <60 °C
Produktinformationer
Kul technology Built-in bidirectional peak limiting
Styrekredsens spændingsgrænser Operational: 0.8...1.1 Uc 60 °C)
Drop-out: 0...0.45 Uc 60 °C)
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: push-i termination 1 kabel(er) 0,2…2,5 mm² solid stranded without cable end sleeve AWG 26...AWG 12
Styrekredsløb: push-i termination 1 kabel(er) 0,25…2,5 mm² Fleksibel with cable end sleeve AWG 24...AWG 14
Styrekredsløb: push-i termination 2 kabel(er) 0,5…1,0 mm² rigid or stranded with cable end sleeve AWG 20...AWG 18
Indkoblingseffekt i VA 225 VA ved 120 V AC, 60 Hz
Indkoblingseffekt i W 180,0 W DC
Holdetid strømforbrug i VA 7,1 VA ved 120 V AC, 60 Hz
Holdetid strømforbrug i W 3,0 W til DC netværk
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529
Driftshøjde 3000 m uden tab
5000 m med reducering
Elektromagnetisk kompatibilitet EMC immunity conforming to IEC 60947-4-1
Forurening tests criteria A conforming to IEC 60947-4-1
Immunity til radiated radio-elektrisk interference - test level: "20 V/m" conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Voltage dips and interruptions immunity test conforming to SEMI F47
Standarder EN/IEC 60947-4-1
"UL 60947-4-1A"
CSA C22.2 No 60947-4-1
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -60…80 °C
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden -40…70 °C ved Uc
Højde 144,5 mm
Bredde 140,7 mm
Dybde 94,0 mm
Antal pr. Sæt 1
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 16,5 cm
Pakke 1 Længde 21,0 cm
Package 1 Length 22,5 cm
Pakke 1 Vægt 1,8 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 2
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 4,041 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
PVC-fri Ja
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager