|
|
|
LXM28AUA5M3X
Lexium 28 Servodrev med CANopen / CANmotion fielbus - 400W - 1 eller 3 Faset ~ 200…240VAC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Lexium 28
|
Enhedsforkortelse
|
LXM28A
|
Produkttype
|
Motion servo drev
|
Format på drev
|
Kompakt hus
|
Optagen strøm
|
0,8 A, THDI af 262,8 % ved 220 V, enkel faset
0,8 A, THDI af 227 % ved 220 V, tre faset
|
Produktinformationer
Antal faser
|
Enkel faset
Tre faset
|
[Us] forsyningsspænding
|
200...240 V (- 10...15 %) til tre faset
200...240 V (- 20...15 %) til enkel faset
|
Forsyningsspændingsgrænser
|
200…255 V tre faset
170…255 V enkel faset
|
Tilslutningsfrekvens
|
50/60 Hz "- 5...5 %"
|
Netværksfrekvens
|
47.5...63 Hz
|
EMC filter
|
Uden EMC filter
|
Vedvarende udgangsstrøm
|
0,64 A ved 16 kHz
|
Output strøm 3s peak
|
2 A ved 220 V
|
Continuous strøm
|
50 W ved 220 V
|
Nominel effekt
|
0,05 kW ved 220 V 16 kHz
|
Switching frekvens
|
16 kHz
|
Overspændingskategori
|
III
|
Maksimal lækstrøm
|
1,3 mA
|
Udgangsspænding
|
<= strømforsyning spænding
|
Elektrisk isolation
|
Mellem strøm og kontrol
|
Ledningstype
|
Skærmet motorkabel (temperatur: 0…55 °C) kobber
|
Elektrisk tilslutning
|
Fjeder terminal, fastgørelseskapacitet: 0.82...1 mm², "AWG 18" ("L1-L2")
Fjeder terminal, fastgørelseskapacitet: 0.82...1 mm², "AWG 18" (R, S, T)
Fjeder terminal, fastgørelseskapacitet: 0.82...1 mm², "AWG 18" (U, V, W, PE)
Fjeder terminal, fastgørelseskapacitet: 0.82...1 mm², "AWG 18" (PA/+, PBe)
|
Digital indgangsnummer
|
8 programmering (CN1)
1 pulse train input (PTI) (CN1)
2 fast capture (CN1)
1 safety function STO (CN9)
|
Digital indgangsspænding
|
24 V DC til logic
|
Digital indgangslogik
|
Positiv eller negativ (CN1)
|
Antal digitale udgange
|
5 logisk udgang (CN1) ved 12...24 V DC
1 pulse train output (PTO) (CN1)
|
Digital udgangspænding
|
12...24 V DC
|
Digital udgangslogik
|
Positiv eller negativ (CN1)
|
Analoge Indgange
|
2
|
Fejltolerance
|
0.1 %
|
Analog indgangstype
|
V_REF spænding analog indgang: "- 10...10 V", impedans: 10 kOhm, opløsning: 14 bits
T_REF spænding analog indgang
|
Styresignal
|
Servo motor encoder feedback CN2
|
Beskyttelsestype
|
Imod reverse polaritet: inputs signal
Against kort-circuits: output signal
Overspænding: Motor
Overspænding: Motor
Undervoltage: Motor
Overvarme: Motor
Overbelastning: Motor
Overspeed: Motor
|
Sikkerhedsfunktion
|
STO (safe torque off), integreret
|
Safety level
|
SIL 2 i henhold til IEC 61800-5-2: 2007
SIL 2 i henhold til IEC 61508-1: 2010
PL d/category 3 i henhold til "ISO 13849-1": 2008
SIL 2 i henhold til "ISO 13849-1": 2009/AC
SIL 2 i henhold til IEC 60204-1: 2006
SIL 2 i henhold til IEC 60204-1: 2009/A1
SIL 2 i henhold til IEC 60204-1: 2010/AC
SIL 2 i henhold til IEC 62061: 2012
|
Kommunikation interface
|
CANopen, integreret
CANmotion, integreret
|
Stiktype
|
RJ45 (CN4) til CANopen, CANmotion
|
Tilgangs metode
|
Slave
|
Transmissionsstørrelse
|
250 kbit/s til en bus-længde på 100…250 m til CANopen, CANmotion
500 kbit/s til en bus-længde på 4…100 m til CANopen, CANmotion
1 Mbit/s til en bus-længde på 4 m til CANopen, CANmotion
|
Antal adresser
|
1…127 til CANopen, CANmotion
|
Fysisk interface
|
RS485 til Modbus Serial line slave
|
Status LED
|
1 LED (rød) charge
1 LED (Grøn) RUN
1 LED (rød) fejl
|
Signalfunktion
|
Servo status og fejl kodes five 7-segment display enheds
|
Mærkning
|
CE
CSA
CULus
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Driftsstilling
|
Lodret
|
Kompatibilitet
|
Servomotor BCH2 (40 mm, 1 motorblokke) ved 50 W
|
Bredde
|
55 mm
|
Højde
|
150 mm
|
Dybde
|
146 mm
|
Vægt
|
1 kg
|
Output strøm 3s peak 2
|
2 A ved 220 V
|
Output strøm 3s peak 3
|
2 A ved 220 V
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Emissionsudledelse - test level: Level 3 category C3 conforming to IEC 61800-3
|
Standarder
|
IEC 61800-5-1
|
Produktcertificeringer
|
CSA
CE
cULus
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Vibrationsmodstand
|
3M4 omfang = 3 mm (f = 9…200 Hz) i henhold til IEC 60721-3-3
|
Chokmodstand
|
10 gn, type I i henhold til IEC 60721-3-3
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % Uden kondensering
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…65 °C
|
Driftshøjde
|
<= 1000 m uden tab
> 1000...2000 m 1 % pr 100 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
23 cm
|
Package 1 Length
|
23,7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,26 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,043 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 3
|
40
|
Pakke 3 Højde
|
60 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
55,12 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|