|
|
|
LXMRL05S0000
Cobot robot med 6 akser 5kg Arbejdsradius 954mm IP54 6m kabel, husk kontroller LXMRL07C100, eller kabinet kontroller: LXMRL00C2000
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Lexium Cobot
|
Produkttype
|
Collaborative robot
|
Maximum payload
|
5 kg
|
Operating radius
|
954 mm
|
Positioning accuracy
|
+/- 0.02 mm
|
Degree of freedom
|
6
|
Programming
|
Graphical drag & drop
|
Teach-in device
|
Ipad ios app
Android app
|
Produktinformationer
Maximum speed
|
180°/s joint 1 +/- 360°
180°/s joint 2 -85, +265°
180°/s joint 3 +/- 175°
180°/s joint 4 -85, +265°
180°/s joint 5 +/- 360°
180°/s joint 6 +/- 360°
|
Nominel spænding
|
24 V
|
Analoge Indgange
|
2
|
Analoge Indgange
|
2
|
Analoge Indgange
|
1
|
Maksimale effektforbrug i W
|
350 W
|
Montageposition
|
Any position
|
Skruetype
|
M8
|
Standarder
|
GB 11291.1:2011
EN/ISO 10218-1:2011
EN 60204-1:2018
"EN/ISO 12100":2010
"EN/ISO 13849-1":2015
EN 61000-6-2:1994
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
"ISO 13849-1":2015
ISO 13849-2:2012
ISO 14644-1
"ISO 9001":2015
UL 1740
ANSI/RIA R15.06
CAN/CSA Z434
NFPA 79
CAN/CSA C22.2 No. 24
REACH
RoHS
|
Mærkning
|
CE
KC
TÜV
|
Materiale
|
Aluminium
|
Base diameter
|
158 mm
|
Kabellængde
|
6 m
|
Vægt
|
23 kg
|
miljømæssigt
IP kapslingsklasse
|
IP54
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…50 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
41,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
44,500 cm
|
Package 1 Length
|
65,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
25,478 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
105,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
115,000 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
|
|