|
|
|
M9A26907
Multi9 Alarm kontakt SD 1OC 100mA til 6A, skrueklemme bund, 24...415 VAC og 24...130 VDC
|
|
|
Egenskaber
Range of product
|
Multi 9
|
Produkttype
|
Fejlkontakt
|
Enhedsforkortelse
|
SD
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 C/O
|
[In] mærkestrøm
|
0,1…6 A ved 24...240 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A ved 24...250 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A ved 24 V, DC
0,1…2 A ved 48 V, DC
0,1…1,5 A ved 60 V, DC
0,1…1 A ved 110 V, DC
0,1…1 A ved 130 V, DC
0,1…3 A ved 277 V, AC 50/60 Hz
0,1…3 A ved 415 v, AC 50/60 Hz
|
Antal moduler á 9 mm
|
1
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Lokal signallering
|
Mekanisk indikator
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagested
|
Left side of circuit-breaker
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Top: Ja
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
9 mm
|
Dybde
|
68 mm
|
Vægt
|
30 g
|
Farve
|
Grå
|
Tilslutningsklemmer
|
Fjeder klemmer (bund) 1 kabel(er) 2,5 mm² - stiv
Fjeder klemmer (bund) 2 kabel(er) 1,5 mm² - stiv
|
Ledningslængde
|
9 mm
|
Tilspændingsmoment
|
1 N.m bund
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
"GB/T 14048.5"
"EN 62019-2"
UL 1077
UL 489
C22.2 No. 5
C22.2 No. 235
|
Produktcertificeringer
|
CE
"UKCA"
UL
|
Kvalitetsmærker
|
EAC
CCC
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Tropetilpasning
|
2
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
9,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
38,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
8,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
26,400 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
519,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
108
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
5,152 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|