|
|
|
M9F14240
Multi9 C60H 2P C 40A MCB
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Multi 9
|
Produktnavn
|
Multi 9 C60
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enhedsforkortelse
|
C60H
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Antal beskyttede poler
|
2
|
[In] mærkestrøm
|
40 A ved 50 °C i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Netværkstype
|
AC
DC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
25 kA Icu ved "<= 125 V" DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
30 kA Icu ved 240 V AC 50/60 Hz Imellem faser i henhold til "EN/IEC 60947-2"
15 kA Icu ved 415 v AC 50/60 Hz Imellem faser i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz Imellem faser i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
|
Productcertificeringer
|
EAC
CCC
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
240 V AC 50/60 Hz Imellem faser
415 v AC 50/60 Hz Imellem faser
440 V AC 50/60 Hz Imellem faser
"<= 125 V" DC
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
8.5 x In +/- 20% AC
12 x In +/- 20% DC
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
15 kA 50 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 415 v AC 50/60 Hz
5 kA 50 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - "<= 125 V" DC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
ON/OFF indikation
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
81 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Vægt
|
0,24 kg
|
Farve
|
Grå
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Beregnet for hængelåse
|
Låsbar
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække (top eller bund)1,5…35 mm² - stiv
Tunnel type klemrække (top eller bund)1,5…35 mm² - Fleksibel
Tunnel type klemrække (top eller bund)1,5…35 mm² - fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Separat blok
|
Miljø
Effekttab
|
8,6 W ved 415 v - 40 A
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til IEC 60068-1
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Temperatur ved drift
|
-30…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
234 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
7,8 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,6 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,455 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
36
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
9,254 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele og kabler
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|