Schneider-Electric
 
M9F22210 Billede - Schneider-electric
M9F22210
Automatsikring Multi9 C60sp 2P C-karakteristik 10A 480/277 UL1077
El-nr. El-nr.: 
3322092243
EAN-nr EAN-nr: 
3606481168382
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Multi 9
Produktnavn Multi 9 C60
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse C60SP
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 2P
Antal beskyttede poler 2
[In] mærkestrøm 10 A ved 25 °C i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Netværkstype AC
DC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 14 kA air ved 240 V AC i henhold til UL 1077
14 kA air ved 240 V AC i henhold til CSA C22.2 No 235
10 kA air ved "480Y/277 V" AC i henhold til UL 1077
10 kA air ved 125 V DC i henhold til UL 1077
10 kA air ved "480Y/277 V" AC i henhold til CSA C22.2 No 235
10 kA air ved 125 V DC i henhold til CSA C22.2 No 235
6 kA Icu ved 440 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 415 v AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 240 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6 kA Icu ved 440 V AC i henhold til "GB 14048.2"
10 kA Icu ved 415 v AC i henhold til "GB 14048.2"
20 kA Icu ved 240 V AC i henhold til "GB 14048.2"
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Standarder "EN/IEC 60947-2"
"GB 14048.2"
UL 1077
CSA C22.2 No 235
Productcertificeringer IEC
CCC
UR
CSA
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding 240 V AC 50/60 Hz
415 v AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 8.5 x In +/- 20% AC
12 x In +/- 20% DC
[Ics] Nominel brydeevne 4,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V AC
7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 415 v AC
15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 240 V AC
4,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 440 V AC
7,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 415 v AC
15 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 240 V AC
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 4
Højde 81 mm
Bredde 36 mm
Dybde 72 mm
Farve Grå
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Beregnet for hængelåse Låsbar
Tilslutningsklemmer Tunnel type klemrække (top eller bund)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - stiv
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - fleksibel med tyllerør
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2,5 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 0...2000 m
Temperatur ved drift -30…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,6 cm
Pakke 1 Længde 7,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Pakke 1 Vægt 223 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 7,6 cm
Pakke 2 Bredde 8,8 cm
Pakke 2 Længde 22,5 cm
Pakke 2 Vægt 1,38 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 72
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 17,117 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager