|
|
|
M9F42208
Automatsikring Multi9 C60bp 2P C-karakteristik 8A 480Y/277V UL489
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Multi 9
|
Produktnavn
|
Multi 9 C60
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enhedsforkortelse
|
C60BP
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Antal beskyttede poler
|
2
|
[In] mærkestrøm
|
8 A ved 25 °C i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
6 kA Icu ved 440 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 415 v AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 240 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6 kA Icu ved 440 V AC i henhold til "GB 14048.2"
10 kA Icu ved 415 v AC i henhold til "GB 14048.2"
20 kA Icu ved 240 V AC i henhold til "GB 14048.2"
14 kA air ved 240 V AC i henhold til UL 489
10 kA air ved 125 V DC i henhold til UL 489
10 kA air ved "480Y/277 V" AC i henhold til UL 489
14 kA air ved 240 V AC i henhold til CSA C22.2 antal 5
10 kA air ved "480Y/277 V" AC i henhold til CSA C22.2 antal 5
10 kA air ved 125 V DC i henhold til CSA C22.2 antal 5
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
"GB 14048.2"
UL 489
CSA C22.2 antal 5
|
Productcertificeringer
|
IEC
CCC
CSA
UL
|
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding
|
240 V AC 50/60 Hz
415 v AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
8.5 x In +/- 20% AC
12 x In +/- 20% DC
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
4,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V AC
7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 415 v AC
15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 240 V AC
4,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 440 V AC
7,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 415 v AC
15 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 240 V AC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
ON/OFF indikation
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
103 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Farve
|
Grå
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Beregnet for hængelåse
|
Låsbar
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - stiv
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - fleksibel med tyllerør
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2,5 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til IEC 60068-1
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Temperatur ved drift
|
-30…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,600 cm
|
Package 1 Length
|
10,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
240,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
8,300 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,800 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,484 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
54
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
13,942 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Halogenfrit produkt
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|