|
|
|
M9F44110
Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 10 A - Z kurve - 277 V - 10 kA - UL 489
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Multi 9
|
Produktnavn
|
Multi 9 C60
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enheds forkortelse
|
C60BP
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
1P
|
Antal beskyttede poler
|
1
|
[In] mærkestrøm
|
10 A ved 25 °C i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
Z
|
Brydeevne
|
3 kA Icu ved 415 v AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 240 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 60 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
3 kA Icu ved 415 v AC i henhold til "GB 14048.2"
10 kA Icu ved 240 V AC i henhold til "GB 14048.2"
20 kA Icu ved 60 V DC i henhold til "GB 14048.2"
10 kA air ved 277 V AC i henhold til UL 489
14 kA air ved 240 V AC i henhold til UL 489
14 kA air ved 120 V AC i henhold til UL 489
10 kA air ved 60 V DC i henhold til UL 489
10 kA air ved 277 V AC i henhold til CSA C22.2 antal 5
14 kA air ved 240 V AC i henhold til CSA C22.2 antal 5
14 kA air ved 120 V AC i henhold til CSA C22.2 antal 5
10 kA air ved 60 V DC i henhold til CSA C22.2 antal 5
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
"GB 14048.2"
UL 489
CSA C22.2 antal 5
|
Productcertificeringer
|
IEC
CCC
CSA
UL
|
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding
|
240 V AC 50/60 Hz
415 v AC 50/60 Hz
60 V DC
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
3 x In +/- 20% AC
4.2 x In +/- 20% DC
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
2,25 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 415 v AC
7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 240 V AC
2,25 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 415 v AC
7,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 240 V AC
15 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 60 V DC
15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 60 V DC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
ON/OFF indikation
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
103 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Farve
|
Grå
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Beregnet for hængelåse
|
Låsbar
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - stiv
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - fleksibel med tyllerør
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2,5 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til IEC 60068-1
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Temperatur ved drift
|
-30…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
10,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
118 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
8,2 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
11 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,482 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
108
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
13,825 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Halogenfrit produkt
|
|
|