|
|
|
M9U21250
Automatsikring Multi9 C60H-DC 50A 2P C-karakteristik 500VDC UL1077
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Multi 9
|
Produktnavn
|
Multi 9 C60H-DC
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enhedsforkortelse
|
"C60H-DC"
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Antal beskyttede poler
|
2
|
[In] mærkestrøm
|
50 A ved 25 °C i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Netværkstype
|
DC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
5 kA air ved 12...500 V DC i henhold til UL 1077
20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "GB 14048.2"
10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til "GB 14048.2"
6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til "GB 14048.2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
"GB 14048.2"
UL 1077
|
Productcertificeringer
|
IEC
CCC
UR
|
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding
|
220 V DC
440 V DC
500 V DC
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
7...10 x In DC
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V DC
4,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 500 V DC
15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 220 V DC
7,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 440 V DC
4,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 500 V DC
15 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 220 V DC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
ON/OFF indikation
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
81 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
0,128 kg
|
Farve
|
Grå
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
3000 kredsløb 250 V DC "L/R = 2 ms"
6000 kredsløb 250 V DC
|
Beregnet for hængelåse
|
Låsbar
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - stiv snoet
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - Fleksibel
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - fleksibel med tyllerør
Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - stiv snoet
Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - Fleksibel
Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - fleksibel med tyllerør
Tunnel type klemrække (top eller bund) - 3 kabel(er) 4 mm² ("AWG 6") - fleksibel snoet
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Miljø
Effekttab
|
9,6 W ved 440 V - 50 A
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til "IEC 60068-2"
2 i henhold til "GB 14048.2"
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Temperatur ved drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
246,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
8,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
23,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,519 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
72
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
18,715 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|