|
|
|
MCSEAAF1LFT00
Modicon X80, ethernet hurtig modul SFP TX/RJ45
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for tilslutning
|
Tilbehør/reservedele type
|
Adapter
|
Tilbehør/reservedele betegnelse
|
Adaptor RJ45 socket/PC connection cables
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
RJ45 stik
|
Produktinformationer
Produktet passer med
|
MCSESM switch
TCSESM switches
|
Dybde
|
70 mm
|
Ethernetport
|
10/100BASE-TX
|
Bredde
|
14 mm
|
Højde
|
14 mm
|
Vægt
|
0,04 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,7 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
50,0 g
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|