|
|
|
MCSEAAF1LFU00
Modicon X80, ethernet fiber modul SFP SX/LC MM
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for tilslutning
|
Tilbehør/reservedele type
|
Fiberoptikadapter
|
Tilbehør/reservedele betegnelse
|
Fiberoptik adapter
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
LC connector port
|
Transmissionsmåden
|
Multi tilstand 50/125 µm
Multi tilstand "62.5/125 µm"
|
Produktinformationer
Produktet passer med
|
MCSESM switch
TCSESM switches
|
Dybde
|
50 mm
|
Ethernetport
|
"10/100BASE-LX"
|
Bredde
|
20 mm
|
Højde
|
18 mm
|
Vægt
|
0,04 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
75,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,128 kg
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
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|