|
|
|
MCSEAM0100
Modicon switch, ethernet hukommelse back up adapter
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon
|
Produkttype
|
Konfigurations backup-nøgle
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Separat dele
|
Produktspecifik applikation
|
Save and retrieve the switch configuration
Update intern software
|
Produktinformationer
Kompatibilitet
|
MCSESM switch
MCSESP switch
|
Elektrisk tilslutning
|
1 forbindelse USB type C on the front of the switch
|
Vægt
|
0,050 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…95 % non-condensing
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,7 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
50,0 g
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|