|
|
|
MCSESM243F4LG0
Modicon switch, managed switch med 20 porte for kobber og 4 Gigabit SFP porte
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon
|
Produkttype
|
Ethernet TCP/IP managed switch
|
Koncept
|
Transparent Ready
|
Protokol til kommunikationsport
|
Ethernet TCP/IP
"SSH"
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
"SFTP"
"SCP"
"LLDP"
Telnet
SNTP
|
Ethernetport
|
10/100BASE-TX - 20 port(e) kobberkabel
"100/1000 SFP" - 4 port(e)
|
Maks. antal af switches i cascade
|
Unden limit
|
Cybersecurity
|
Port hardening
IP-based port security
MAC-based port security
Port-based access control
Role-based access control
RADIUS assignment
"HTTPS"
DoS prevention
VLAN-based ACL
Audit trail
SNMP logging
Pre-login banner
|
Produktinformationer
Integreret forbindelse
|
Skærmet RJ45 kobberkabel
SFP port fiberoptik (Gbit)
|
Transmission support
|
Twisted skærmet pairs kabel CAT 5E til kobberkabel
Fiber optisk kabel til fiberoptik (Gbit)
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m kobberkabel
|
Ethernet service
|
Konfigurering via web server
"VLAN"
Multicast filtering
Data stream kontrol
IGMP Snooping
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Kommunikationsfunktioner
|
TFTP
Quality af Service (QoS)
Port monitoring
Port spejling
Address conflict detection
|
Driftstidsdagnose
|
Signal contact
Self test
MAC notification
|
Maks. antal af switches i a ring
|
50
|
Redundans
|
HiPER ring
"RSTP"
Link aggregation
Link backup
Redundant network coupling
MRP
|
[Us] Forsyningsspænding
|
12...24 V
|
Grænse for forsyningsspænding
|
9,6…32 V DC SELV
|
Strømforbrug
|
16 W
|
Elektrisk tilslutning
|
Aftagelig stik 6 vejs strømforsyning
|
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Mærkning
|
CE
CULus
RCM
|
Funktioner
|
Security status
Alarms (Traps)
System information
Report
|
Lokal indikering
|
For P1 P2 strøm supplies: 1 dual colour LED (green/yellow)
For enhed status: 1 dual colour LED (grøn/rød)
For hukommelse nøgle status: 1 dual colour LED (green/yellow)
For kanal diagnostic: 1 dual colour LED (green/yellow)
|
Alarmudgang
|
1 voltfree kontakt 1 A
|
Alarm funktion
|
Effektforsyning fejl
Data link status
Switch fejl
Temperature threshold
Redundancy ring fejl
Incorrect configuration
External memory removed
|
Ethernet kabelsystem
|
TF kontakter
|
Bredde
|
108,8 mm
|
Højde
|
142,8 mm
|
Dybde
|
117,6 mm
|
Vægt
|
1,05 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…60 °C
|
Relativ fugtighed
|
1…95 % non-condensing
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Direktiver
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Standarder
|
UL 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
"EN/IEC 62368-1"
|
Productcertificeringer
|
CE
UL
RCM
DNV
ATEX
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
22,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
22,500 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,355 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,650 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
8
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
21,000 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|