Schneider-Electric
 
MCSESP083F23G0T Billede - Schneider-electric
MCSESP083F23G0T
Modicon switch, ethernet PoE managed switch 8TX, temperatur
EAN-nr EAN-nr: 
3606481813817
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Modicon
Produkttype Ethernet TCP/IP managed switch
Koncept Transparent Ready
Protokol til kommunikationsport Ethernet TCP/IP
"SSH"
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
"SFTP"
"SCP"
"LLDP"
Telnet
SNTP
Ethernetport "10/100/1000 BASE-TX" - 8 port(e) kobberkabel
Maks. antal af switches i cascade Unden limit
Cybersecurity Port hardening
IP-based port security
MAC-based port security
Port-based access control
Role-based access control
RADIUS assignment
"HTTPS"
DoS prevention
VLAN-based ACL
Audit trail
SNMP logging
Pre-login banner
Produktinformationer
Integreret forbindelse Skærmet RJ45 kobber (Gbit)
Transmission support Twisted skærmet pairs kabel CAT 5E til kobber (Gbit)
Maximum cable distance between devices 100 m kobber (Gbit)
Ethernet service Konfigurering via web server
"VLAN"
Multicast filtering
Data stream kontrol
IGMP Snooping
SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikationsfunktioner TFTP
Quality af Service (QoS)
Port monitoring
Port spejling
Address conflict detection
Driftstidsdagnose Signal contact
Self test
MAC notification
Maks. antal af switches i a ring 50
Redundans HiPER ring
"RSTP"
Link aggregation
Link backup
Redundant network coupling
MRP
[Us] Forsyningsspænding 24 V
Grænse for forsyningsspænding 18…30 V DC SELV
Strømforbrug 106 W
Elektrisk tilslutning Aftagelig stik 6 vejs strømforsyning
Montage tilbehør 35 mm symmetrisk DIN skinne
Mærkning CE
CULus
RCM
Funktioner Security status
Alarms (Traps)
System information
Report
Lokal indikering For P1 P2 strøm supplies: 1 dual colour LED (green/yellow)
For enhed status: 1 dual colour LED (grøn/rød)
For hukommelse nøgle status: 1 dual colour LED (green/yellow)
For PoE power supply: 1 dual colour LED (green/yellow)
For kanal diagnostic: 1 dual colour LED (green/yellow)
Alarmudgang 1 voltfree kontakt 1 A
Alarm funktion Effektforsyning fejl
Data link status
Switch fejl
Temperature threshold
Redundancy ring fejl
Incorrect configuration
External memory removed
Ethernet kabelsystem TF kontakter
Bredde 122,4 mm
Højde 144,2 mm
Dybde 117,15 mm
Vægt 1,4 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Relativ fugtighed 1…95 % non-condensing
IP kapslingsklasse IP30
Direktiver 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder UL 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
"EN/IEC 62368-1"
Productcertificeringer CE
UL
RCM
DNV
ATEX
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 22,5 cm
Pakke 1 Længde 20,5 cm
Package 1 Length 22,5 cm
Pakke 1 Vægt 1,4 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months