|
|
|
MCSESU083F2CS0
Modicon switch, ethernet unmanaged switch 6TX/2FX-SM
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon
|
Produkttype
|
Ethernet TCP/IP unmanaged switch
|
Koncept
|
Transparent Ready
|
Protokol til kommunikationsport
|
Ethernet TCP/IP
|
Ethernetport
|
10/100BASE-TX - 6 port(e) kobberkabel
100base-FX - 2 port(e) fiber optisk
|
Maks. antal af switches i cascade
|
Unden limit
|
Produktinformationer
Integreret forbindelse
|
Skærmet RJ45 kobberkabel
Duplex SC fiber optisk
|
Transmission support
|
Twisted skærmet pairs kabel CAT 5E til kobberkabel
Enkel tilstand optical fiber til fiber optisk
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m kobberkabel
|
Optic fiber length
|
32,5 km 9/125 µm
|
Dæmpning
|
0…16 dB (9/125 µm)
|
[Us] Forsyningsspænding
|
12...24 V
|
Grænse for forsyningsspænding
|
9,6…32 V DC SELV
|
Strømforbrug
|
3,8 W
|
Elektrisk tilslutning
|
Aftagelig stik 3 vejs strømforsyning
|
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Mærkning
|
CE
UL
RCM
|
Lokal indikering
|
For effektforsyning: 1 LED (grøn)
For data rate (ETH LINK): 1 LED pr. kanal (gul)
For link status: 1 dual colour LED (green/yellow)
|
Ethernet kabelsystem
|
TF kontakter
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
110 mm
|
Dybde
|
88 mm
|
Vægt
|
0,235 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…60 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…95 % non-condensing
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Direktiver
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Standarder
|
UL 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
|
Productcertificeringer
|
CE
UL
RCM
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
378,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,530 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|