Schneider-Electric
 
MEG2005-0004 Billede - Schneider-electric
MEG2005-0004
Merten overspændingsbeskyttelsesmodul
El-nr. El-nr.: 
3317001061
EAN-nr EAN-nr: 
4042811142056
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Transientbeskyttelse (SPD)
Konstruktion Module
Produktinformationer
Montering af enhed Indbygget
[Ue] Nominel driftsspænding 230...255 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Maximum afladestrøm 5 kA
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 1,5 kV
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,400 cm
Pakke 1 Længde 7,300 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Pakke 1 Vægt 18,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 150
Pakke 2 Højde 19,600 cm
Pakke 2 Bredde 31,100 cm
Pakke 2 Længde 40,300 cm
Pakke 2 Vægt 3,156 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland DE