Schneider-Electric
 
MEG2304-0319 Billede - Schneider-electric
MEG2304-0319
Merten stikkontakt med sidejord 16A med orienteringslys, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3317001401
EAN-nr EAN-nr: 
4042811146184
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Kontakt udtag
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme og afdækning
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skrue og klostykker
Enhedens anvendelse Strøm forsyning
Antal stikkontakter 1
Konfiguration af udtag 2P + E
Udtags-standardvariant Schuko
Udtags-standard CEE 7/3
Låg Med lukning
Lokationsindikator LED
Signalfunktion Natlys
Signalfarve Varm hvid
Mærkestrøm 16 A
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Skinnende
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
IP kapslingsklasse IP20
Bredde 71 mm
Højde 71 mm
Dybde 42 mm
Standarder DIN 49440
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,700 cm
Pakke 1 Længde 7,600 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Pakke 1 Vægt 98,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 19,500 cm
Pakke 2 Bredde 30,200 cm
Pakke 2 Længde 41,400 cm
Pakke 2 Vægt 5,268 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland LV