Schneider-Electric
 
MEG2304-0403 Billede - Schneider-electric
MEG2304-0403
Merten stikkontakt med sidejord 16A med orienteringslys, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3317001414
EAN-nr EAN-nr: 
4042811231989
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Kontakt udtag
Konstruktion Komplet enhed
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skrue og klostykker
Enhedens anvendelse Strøm forsyning
Antal stikkontakter 1
Konfiguration af udtag 2P + E
Udtags-standardvariant Schuko
Udtags-standard CEE 7/3
Lokationsindikator LED
Mærkestrøm 16 A
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Farve Sort (RAL 9005)
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Painted
Overfladebehandling Matt
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
IP kapslingsklasse IP20
IK kapslingsklasse IK03
Bredde 75 mm
Højde 75 mm
Dybde 53 mm
Environmental health og issues Blyfri
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,3 cm
Pakke 1 Længde 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Pakke 1 Vægt 99 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 18,5 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 4,37 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Minimum percentage of recycled plastic content 77
Logistik informationer
Oprindelsesland LV