Schneider-Electric
 
MEG2310-0319 Billede - Schneider-electric
MEG2310-0319
Merten stikkontakt med sidejord 16A med låg, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3317001427
EAN-nr EAN-nr: 
4042811139131
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Kontakt udtag
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme og afdækning
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skrue og klostykker
Enhedens anvendelse Strøm forsyning
Antal stikkontakter 1
Konfiguration af udtag 2P + E
Udtags-standardvariant Schuko
Udtags-standard CEE 7/3
Låg Med lukning
Hængslet låg
Mærkestrøm 16 A
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Skinnende
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
IP kapslingsklasse IP20
Bredde 71 mm
Højde 71 mm
Standarder DIN 49440
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,900 cm
Pakke 1 Længde 8,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Pakke 1 Vægt 84,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 9,700 cm
Pakke 2 Bredde 18,300 cm
Pakke 2 Længde 27,500 cm
Pakke 2 Vægt 968,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 60
Pakke 3 Højde 30,600 cm
Pakke 3 Bredde 36,600 cm
Pakke 3 Længde 40,700 cm
Pakke 3 Vægt 6,254 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE