Schneider-Electric
 
MEG2310-0403 Billede - Schneider-electric
MEG2310-0403
Merten stikkontakt med sidejord 16A med låg, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3317001430
EAN-nr EAN-nr: 
4042811231996
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Kontakt udtag
Konstruktion Komplet enhed
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skrue og klostykker
Enhedens anvendelse Strøm forsyning
Antal stikkontakter 1
Konfiguration af udtag 2P + E
Udtags-standardvariant Schuko
Udtags-standard CEE 7/3
Mærkestrøm 16 A
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Farve Sort (RAL 9005)
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Painted
Overfladebehandling Matt
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
IP kapslingsklasse IP20
IK kapslingsklasse IK03
Bredde 73 mm
Højde 73 mm
Dybde 53 mm
Environmental health og issues Blyfri
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,700 cm
Pakke 1 Længde 7,000 cm
Package 1 Length 7,100 cm
Pakke 1 Vægt 82,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 9,300 cm
Pakke 2 Bredde 18,100 cm
Pakke 2 Længde 27,400 cm
Pakke 2 Vægt 954,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 40
Pakke 3 Højde 19,900 cm
Pakke 3 Bredde 30,400 cm
Pakke 3 Længde 40,700 cm
Pakke 3 Vægt 4,162 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Minimum percentage of recycled plastic content 85
Logistik informationer
Oprindelsesland DE